Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00MA

BNI LH1-742-S13-R012

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1.5
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x2-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Analoge Eingänge
4x Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00MA

Der IO-Link-Hub BNI LH1-742-S13-R012 mit dem Order Code BNI00MA verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1.5 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x2-Stecker ausgeführt. Für Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die analogen Eingänge und Ausgänge umfassen jeweils vier Kanäle für Spannung/Analog und Strom mit den Bereichen 0…10 V, -10…10 V, 0…5 V, -5…5 V, 5...10 V, 1…5 V, 4…20 mA und 0…20 mA. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar, eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden.

Das Gehäuse besteht aus PBT GF30, die Einsätze aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 x 38.3 x 183.5 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Im verschraubten Zustand gilt die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM3 (230.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 3 ms, Prozessdaten IN umfassen 14 Byte und Prozessdaten OUT 8 Byte. Die Summenströme betragen 4 A für US, Sensor, und 4 A für UA, Aktor. Als Sekundärfeatures sind Identifikation und BLOB Bootloader integriert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1.5
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x2-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Analoge Eingänge
4x Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Analoge Ausgänge
4x Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PBT GF30
Einsätze: Edelstahl 1.4404
Abmessung
68 x 38.3 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3 ms
Prozessdaten IN
14 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Sekundärfeatures
Identifikation
BLOB Bootloader
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten