Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNS0014

BNS 819-FR-60-101-FD

Mechanische Einzelpositionsschalter

Abmessung
74 x 28 x 76.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
1x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
74 x 28 x 76.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
1x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
beliebig
Anfahrrichtung
längs oder quer zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1. Schaltstelle: 60 m/min
Anschlussart
1. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten