Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNS0020

BNS 813-FD-60-187-S4R

Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
1x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 4 A
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
Anzahl der Schaltstellen
1x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 4 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 25 V AC/60 V DC
Einbau
beliebig
Anfahrrichtung
senkrecht zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1. Schaltstelle: 40 m/min
Anschlussart
1. Schaltstelle: Steckverbinder
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten