Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mehrreihige Nockenschalter mit Mischbestückung
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: induktiv
3. Schaltstelle: mechanisch
3. Schaltstelle: mechanisch
Reichweite
2 mm
Dauerstrom
1-2. Schaltstelle: 0.2 A
3. Schaltstelle: 6 A
3. Schaltstelle: 6 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt