Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNS00KM

BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90R

Mechanische Reihenpositionsschalter

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-6. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-6. Schaltstelle: 5 A

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-6. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-6. Schaltstelle: 5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-3. Schaltstelle: 6…60 V
4. Schaltstelle: 30 V AC/36 V DC
5-6. Schaltstelle: 6…60 V
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-6. Schaltstelle: 40 m/min
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1. Schaltstelle: Steckverbinder
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten