Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNS00KU

BNS 819-D06-D12-100-55-FD-1042

Mehrreihige Nockenschalter mit Mischbestückung

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: mechanisch
3. Schaltstelle: induktiv
4. Schaltstelle: mechanisch
5-6. Schaltstelle: induktiv
Dauerstrom
1-2. Schaltstelle: 6 A
3. Schaltstelle: 0.2 A
4. Schaltstelle: 6 A
5-6. Schaltstelle: 0.2 A
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
Anzahl der Schaltstellen
6x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: mechanisch
3. Schaltstelle: induktiv
4. Schaltstelle: mechanisch
5-6. Schaltstelle: induktiv
Dauerstrom
1-2. Schaltstelle: 6 A
3. Schaltstelle: 0.2 A
4. Schaltstelle: 6 A
5-6. Schaltstelle: 0.2 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-2. Schaltstelle: 6…60 V
3. Schaltstelle: 24 V DC
4. Schaltstelle: 30 V AC/36 V DC
5-6. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-2. Schaltstelle: 40 m/min
4. Schaltstelle: 40 m/min
Anschlussart
1-6. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten