Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
Abmessung
120 x 90 x 83 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
4x Wälzlager
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-4. Schaltstelle: mechanisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt