Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
Abmessung
120 x 90 x 87 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: induktiv
2-4. Schaltstelle: mechanisch
2-4. Schaltstelle: mechanisch
Reichweite
2 mm
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt