Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNS0135

BNS 813-D06-D12-100-20-02-FD

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-6. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-6. Schaltstelle: 6 A
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
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-6. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-6. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-6. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-6. Schaltstelle: 40 m/min
Anschlussart
1-6. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten