Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mehrreihige Nockenschalter mit Mischbestückung
Abmessung
72 x 59 x 59.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: induktiv
2-3. Schaltstelle: mechanisch
2-3. Schaltstelle: mechanisch
Reichweite
1.1 mm
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt