Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mehrreihige Nockenschalter mit Mischbestückung
Abmessung
40 x 58 x 60 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
5x Dach
Wirkprinzip
1-4. Schaltstelle: mechanisch
5. Schaltstelle: induktiv
5. Schaltstelle: induktiv
Dauerstrom
1-4. Schaltstelle: 5 A
5. Schaltstelle: 0.13 A
5. Schaltstelle: 0.13 A
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt