Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNS024F

BNS 819-B02-R12-72-10

Mechanische Reihenpositionsschalter

Abmessung
84 x 90 x 77 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
2x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: mechanisch
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
84 x 90 x 77 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
2x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-2. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-2. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
senkrecht zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-2. Schaltstelle: 60 m/min
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten