Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNS02P8

BNS 813-B06-L12-61-A-55-0559

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Abmessung
79 x 84 x 77.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Wälzlager
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
2-6. Schaltstelle: induktiv
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
79 x 84 x 77.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
6x Wälzlager
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
2-6. Schaltstelle: induktiv
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 6 A
2-6. Schaltstelle: 0.2 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1. Schaltstelle: 250 V AC
2-6. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1. Schaltstelle: 120 m/min
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1-6. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten