Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNS03EZ

BNS 816-B03-KHG-12-610-11

Induktive Reihenpositionsschalter

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
2 mm
Schaltfrequenz
1-3. Schaltstelle: 1000 Hz

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
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
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
2 mm
Schaltfrequenz
1-3. Schaltstelle: 1000 Hz
Dauerstrom
1-3. Schaltstelle: 0.1 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-3. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
senkrecht
Anschlussart
1-3. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten