Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Multiple position: Special
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-4. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
4 mm
Schaltfrequenz
1-4. Schaltstelle: 100 Hz
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt