Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
Abmessung
120 x 140 x 86.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-7. Schaltstelle: induktiv
8. Schaltstelle: mechanisch
8. Schaltstelle: mechanisch
Reichweite
2 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt