Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x Wälzlager
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-3. Schaltstelle: 6 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt