Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mehrreihige Nockenschalter mit Mischbestückung
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1. Schaltstelle: mechanisch
2. Schaltstelle: induktiv
3. Schaltstelle: mechanisch
2. Schaltstelle: induktiv
3. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1. Schaltstelle: 6 A
2. Schaltstelle: 0.2 A
3. Schaltstelle: 6 A
2. Schaltstelle: 0.2 A
3. Schaltstelle: 6 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt