Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNS048C

BNS 823-D03-D12-100-20-01

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-3. Schaltstelle: 6 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-3. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-3. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-3. Schaltstelle: 40 m/min
Anschlussart
1-3. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-92
ECLASS 11.0
27-27-06-92
ECLASS 12.0
27-27-06-92
ECLASS 12.0
27-27-06-92
ECLASS 13.0
27-27-06-92
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-90
ECLASS 6.2
27-27-06-90
ECLASS 8.1
27-27-06-90
ECLASS 9.0
27-27-06-92
ECLASS 9.1
27-27-06-92
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten