Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
linear steigend
Optische Distanzsensoren – BOD0002
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 26K-LA01-S4-C aus der Baureihe 26K arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor verfügt über eine analoge Spannungsschnittstelle mit 0…10 V und linear steigendem Ausgangssignal. Der Messbereich beträgt 45…85 mm. Die Lichtfleckgröße liegt bei Ø 0,8 mm bei 65 mm. Die Genauigkeit beträgt ±1 % FS, die Auflösung ≤ 80 µm.
Mit Abmessungen von 17 x 50 x 50 mm besitzt der Sensor ein Gehäuse aus ABS. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 18…28 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der BOD 26K-LA01-S4-C ist unter dem Order Code BOD0002 erhältlich und verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LA01-S4-C | BOD 26K-LA02-S4-C | |
|
717,57 EUR
Listenpreis
|
717,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Abmessung | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Spannung: 0…10 V linear steigend |
Analog, Spannung: 0…10 V linear steigend |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Triangulation | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 0.8 mm bei 65 mm | Ø 0.8 mm bei 65 mm |
| Reichweite | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Genauigkeit | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Auflösung | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |