Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD0003

BOD 26K-LA02-C-06

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche

Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
linear steigend
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD0003

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 26K-LA02-C-06 mit dem Bestellcode BOD0003 gehört zur Baureihe 26K und arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 45…85 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 0,8 mm bei 65 mm. Die Genauigkeit beträgt ±1 % FS, die Auflösung ≤ 20 µm.

Die analoge Schnittstelle liefert eine Spannung von 0…10 V mit linear steigendem Verlauf. Der Sensor wird mit 18…28 VDC betrieben und besitzt ein ABS-Gehäuse mit den Abmessungen 17 × 50 × 50 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 6,00 m langes PVC-Kabel. Für das Produkt sind CE, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
linear steigend
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.8 mm bei 65 mm
Reichweite
45...85 mm
Genauigkeit
±1 % FS
Auflösung
≤ 20 µm
Anschluss
Kabel, 6.00 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...28 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten