Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
linear steigend/fallend
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD0006
Der optische Distanzsensor BOD 26K-LB05-S115-C mit dem Bestellcode BOD0006 gehört zur Baureihe 26K und arbeitet nach dem optoelektronischen Prinzip der Triangulation. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Die Reichweite ist auf 80...300 mm einstellbar. Die Lichtfleckgröße beträgt 2 x 4.5 mm bei 300 mm.
Die analoge Schnittstelle liefert 4…20 mA mit linear steigendem oder fallendem Verlauf. Zusätzlich stehen 2x PNP als Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit betragen jeweils ±0.25 % FS beziehungsweise 0.25 % FS; die Auflösung beträgt 0.1 % FS. Der Sensor misst 17 x 50 x 50 mm, besitzt ein ABS-Gehäuse und wird über einen 8-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Die Betriebsspannung liegt bei 18...30 VDC. Die Zulassung beziehungsweise Konformität umfasst CE, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LB05-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
908,36 EUR
Listenpreis
|
967,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Abmessung | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
RS485 Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Triangulation | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 2 x 4.5 mm bei 300 mm | 2 x 4.5 mm bei 300 mm |
| Reichweite | 80...300 mm einstellbar | 80...300 mm einstellbar |
| Genauigkeit | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Auflösung | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |