Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000C
Der optische Distanzsensor BOD 26K-LBR04-S115-C aus der Baureihe 26K hat die Abmessungen 17 x 50 x 50 mm und arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Die Reichweite ist von 30...100 mm einstellbar. Die Lichtfleckgröße beträgt 1.5 x 3.25 mm bei 100 mm.
Als Schnittstellen stehen RS485, ein analoger Stromausgang mit 4…20 mA und linear steigendem oder fallendem Verlauf sowie 2x PNP mit Schließer/Öffner-Funktion (NO/NC) zur Verfügung. Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit betragen jeweils 0.25 % FS, die Auflösung beträgt 0.1 % FS. Der Anschluss erfolgt über einen 8-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS. Die Betriebsspannung liegt bei 18...30 VDC. Der Sensor erfüllt CE, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LBR04-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
967,58 EUR
Listenpreis
|
967,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Abmessung | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
RS485 Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
RS485 Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Triangulation | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 1.5 x 3.25 mm bei 100 mm | 2 x 4.5 mm bei 300 mm |
| Reichweite | 30...100 mm einstellbar | 80...300 mm einstellbar |
| Genauigkeit | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Auflösung | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |