Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOD000H

BOD 6K-RA01-S75-C

Optische Distanzsensoren

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 42 x 21 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
degressiv fallend
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 42 x 21 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
degressiv fallend
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
5 x 5 mm at 60 mm
Reichweite
40...80 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten