Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
linear steigend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000L
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 21M-LA01-S92 aus der Baureihe 21M trägt den Order Code BOD000L und arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Der Sensor besitzt eine einstellbare Reichweite von 25 bis 45 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 1 mm bei 45 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±0,5 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0,1 % FS und die Auflösung bei ≤ 30 µm.
Die Schnittstelle umfasst ein analoges Spannungssignal von 1 bis 10 V mit linear steigendem Verlauf sowie 2x PNP/NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und Aluminium. Bei einer Betriebsspannung von 18 bis 30 VDC misst der Sensor 15 × 42,5 × 50 mm. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.