Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
linear steigend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000M
Der optische Distanzsensor BOD 21M-LA02-S92 aus der Baureihe 21M trägt den Order Code BOD000M und misst nach dem optischen Prinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor verfügt über eine einstellbare Reichweite von 20…200 mm sowie eine Lichtfleckgröße von Ø 1 mm bei 200 mm. Die Genauigkeit beträgt ±1 % FS, die Wiederholgenauigkeit 1 % FS und die Auflösung 100…200 µm.
Als Schnittstelle stehen eine analoge Spannung von 1…10 V mit linear steigendem Verlauf sowie 2x PNP/NPN mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 15 x 42,5 x 50 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und Aluminium. Die Betriebsspannung liegt bei 18…30 VDC. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.