Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
linear steigend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000N
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 21M-LA04-S92 aus der Baureihe 21M trägt den Order Code BOD000N und arbeitet nach dem optischen Prinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Die Reichweite ist von 20…500 mm einstellbar. Die Lichtfleckgröße beträgt 1 × 6 mm bei 500 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±3 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 1 % FS und die Auflösung im Bereich von 100…500 µm.
Als Schnittstellen stehen ein analoges Spannungssignal von 1…10 V mit linear steigendem Verlauf sowie 2× PNP/NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und Aluminium, die Abmessungen betragen 15 × 42,5 × 50 mm. Der Sensor wird mit 18…30 VDC betrieben und verfügt über CE, UKCA, cULus sowie WEEE.