Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
linear steigend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000P
Der optische Distanzsensor BOD 21M-LB01-S92 mit dem Order Code BOD000P gehört zur Baureihe 21M und misst 15 x 42,5 x 50 mm. Das Funktionsprinzip basiert auf Triangulation. Der Sensor verfügt über eine kollimierte Strahlcharakteristik und rotes Laserlicht. Die Reichweite ist auf 25...45 mm einstellbar. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 1 mm bei 45 mm.
Die Schnittstelle umfasst einen analogen Stromausgang mit 4...20 mA und linear steigendem Verlauf sowie 2x PNP/NPN mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0,5 % FS, eine Wiederholgenauigkeit von 0,1 % FS und eine Auflösung von ≤ 30 µm. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und Aluminium. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus; WEEE ist angegeben.