Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
linear steigend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000R
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 21M-LB02-S92 aus der Baureihe 21M arbeitet nach dem Triangulationsprinzip mit kollimiertem Strahl und rotem Laserlicht. Die Reichweite ist von 20 bis 200 mm einstellbar; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 1 mm bei 200 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±1 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 1 % FS und die Auflösung bei 100 bis 200 µm. Die Schnittstelle umfasst einen analogen Stromausgang mit 4…20 mA und linear steigendem Signal sowie 2x PNP/NPN mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC). Der Sensor hat Abmessungen von 15 x 42,5 x 50 mm und wird über einen 5-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und Aluminium. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC. Der Sensor trägt die Konformitäts- und Zulassungsangaben CE, UKCA, cULus und WEEE.