Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
linear steigend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD000T
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 21M-LB04-S92 mit dem Order Code BOD000T gehört zur Baureihe 21M und arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Die einstellbare Reichweite beträgt 20...500 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 1 x 6 mm bei 500 mm. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±3 % FS, eine Wiederholgenauigkeit von 1 % FS und eine Auflösung von 100...500 µm.
Die Schnittstelle umfasst einen analogen Stromausgang mit 4…20 mA und linear steigendem Signal sowie 2x PNP/NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und Aluminium und misst 15 x 42,5 x 50 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Der Sensor verfügt über CE-, UKCA- und cULus-Zulassungen sowie die WEEE-Konformität.