Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOD0014

BOD 66M-LB04-S92-C

Optische Distanzsensoren

Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
3 x 12 mm at 2 m
Reichweite
200...2000 mm
Auflösung
≤ 5.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten