Distanzsensoren mit Metallgehäuse und unterschiedlichen Lichtarten
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD001C
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 66M-RB11-S92 mit dem Bestellcode BOD001C gehört zur Baureihe 66M und arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 100...600 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 15 mm bei 600 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±1.5 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0.5 % FS und die Auflösung bei 100...500 µm.
Die analoge Schnittstelle unterstützt 4...20 mA mit linear steigendem oder fallendem Signal. Für PNP/NPN sind Schließer und Öffner (NO/NC) vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das lackierte Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und misst 30 x 100.5 x 73.2 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE und WEEE.