Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD001H

BOD 66M-RA11-S92

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 1…10 V
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD001H

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 66M-RA11-S92 aus der Baureihe 66M arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart wird rotes LED-Licht verwendet. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 100...600 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 15 mm bei 600 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±1.5 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0.5 % FS und die Auflösung bei 100...500 µm.

Die analoge Schnittstelle stellt eine Spannung von 1...10 V mit linear steigendem oder fallendem Verlauf bereit. Für PNP/NPN sind Schließer/Öffner (NO/NC) vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das lackierte Druckgussgehäuse besteht aus Zink und misst 30 x 100.5 x 73.2 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 1…10 V
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 15 mm bei 600 mm
Reichweite
100...600 mm
Genauigkeit
±1.5 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.5 % FS
Auflösung
100...500 µm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten