Distanzsensoren mit Metallgehäuse und unterschiedlichen Lichtarten
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD001J
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 66M-LA12-S92 aus der Baureihe 66M trägt den Order-Code BOD001J. Das Funktionsprinzip basiert auf optischer Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist divergent, als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor arbeitet in einer Reichweite von 150...800 mm; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 1 mm bei 800 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±1.5 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0.5 % FS und die Auflösung bei 100...800 µm.
Die analoge Schnittstelle bietet 1...10 V, linear steigend/fallend, sowie PNP/NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das lackierte Zink-Druckgussgehäuse misst 30 x 100.5 x 73.2 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Für Zulassung und Konformität sind CE und WEEE angegeben.