Distanzsensoren mit Metallgehäuse und unterschiedlichen Lichtarten
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD001K
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 66M-LB12-S92 mit dem Order Code BOD001K gehört zur Baureihe 66M. Das optische Funktionsprinzip basiert auf Triangulation; die Strahlcharakteristik ist divergent. Als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor erfasst Distanzen von 150…800 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 1 mm bei 800 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±1,5 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0,5 % FS und die Auflösung bei 100…800 µm.
Die Schnittstelle umfasst ein analoges Stromsignal von 4…20 mA mit linear steigendem oder fallendem Verlauf. Der PNP/NPN-Schaltausgang ist als Schließer oder Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Sensor misst 30 × 100,5 × 73,2 mm und verfügt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE und WEEE.