Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD001P

BOD 23K-LB01-S92

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
51 x 23 x 52.4 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD001P

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 23K-LB01-S92 mit dem Order Code BOD001P gehört zur Baureihe 23K und verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Die optische Messung erfolgt nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung mit kollimierter Strahlcharakteristik und rotem Laserlicht. Die Reichweite beträgt 100…5000 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 5,5 × 7 mm bei 5 m. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0,6 % FS, eine Wiederholgenauigkeit von 0,024 % FS und eine Auflösung von ≤ 5,0 mm.

Als Schnittstelle stehen ein analoger Stromausgang 4…20 mA mit linear steigendem oder fallendem Verlauf sowie PNP/NPN/Auto-Detect mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das ABS-Gehäuse misst 51 × 23 × 52,4 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC; Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, Ecolab und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
51 x 23 x 52.4 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
5.5 x 7 mm bei 5 m
Reichweite
100...5000 mm
Genauigkeit
±0.6 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.024 % FS
Auflösung
≤ 5.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten