Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Optische Distanzsensoren
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 1…10 V
linear steigend/fallend
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
linear steigend/fallend
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Empfohlene Alternative
BOD002U
Optische Distanzsensoren
BOD 6K-RAI03-S75
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-S75 | BOD 6K-RAI03-S75 | |
|
374,00 EUR
Listenpreis
|
342,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Baureihe | 6K | 6K |
| Abmessung | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Spannung 1…10 V linear steigend/fallend PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Triangulation | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 9.5 mm bei 100 mm | 16 x 16 mm bei 200 mm |
| Reichweite | 30...200 mm | 30...200 mm |
| Genauigkeit | ±1 % FS | - |
| Wiederholgenauigkeit | 0.5 % FS | 1 mm |
| Auflösung | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt