Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD001U

BOD 37M-LA01-S92

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche

Baureihe
37M
Abmessung
60 x 37 x 72.3 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0.2…10 V
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD001U

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 37M-LA01-S92 aus der Baureihe 37M trägt den Order Code BOD001U und arbeitet nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung. Die kollimierte Strahlcharakteristik verwendet Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 200...10000 mm; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 15 mm bei 8 m. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0.1 % FS, eine Wiederholgenauigkeit von 0.01 % FS und eine Auflösung von ≤ 1.0 mm.

Die Schnittstelle umfasst analog 0.2…10 V, linear steigend/fallend, sowie 2x PNP/NPN/Gegentakt mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und misst 60 x 37 x 72.3 mm. Die Betriebsspannung beträgt 19.2...28.8 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
37M
Abmessung
60 x 37 x 72.3 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0.2…10 V
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 15 mm bei 8 m
Reichweite
200...10000 mm
Genauigkeit
±0.1 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.01 % FS
Auflösung
≤ 1.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten