Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD001W
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 37M-LB01-S92 aus der Baureihe 37M arbeitet nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung mit kollimierter Strahlcharakteristik und rotem Laserlicht. Die Reichweite beträgt 200...10000 mm; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 15 mm bei 8 m. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0.1 % FS, eine Wiederholgenauigkeit von 0.01 % FS sowie eine Auflösung von ≤ 1.0 mm.
Für die Signalübertragung stehen eine analoge Stromschnittstelle mit 4…20 mA und linear steigendem oder fallendem Verlauf sowie 2x PNP/NPN/Gegentakt mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und hat die Abmessungen 60 x 37 x 72.3 mm. Die Betriebsspannung beträgt 19.2...28.8 VDC. Der Sensor verfügt über CE-, UKCA- und cULus-Zulassungen sowie WEEE-Konformität.