Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD001Y

BOD 37M-LPR02-S115

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche

Baureihe
37M
Abmessung
60 x 37 x 72.3 mm
Schnittstelle
RS485
Analog, Spannung/Analog, Strom: 0.2…10 V/4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD001Y

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 37M-LPR02-S115 aus der Baureihe 37M arbeitet mit Lichtlaufzeitmessung, kollimiertem Laser-Rotlicht und einer Reichweite von 200...20000 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 15 mm bei 10 m. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0.035 % FS, eine Wiederholgenauigkeit von 0.01 % FS und eine Auflösung von ≤ 1.0 mm.

Als Schnittstellen stehen RS485, Analog Spannung/Analog Strom mit 0.2…10 V/4…20 mA und linear steigendem oder fallendem Signal sowie 2x PNP/NPN/Gegentakt mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 8-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und hat Abmessungen von 60 x 37 x 72.3 mm. Die Betriebsspannung beträgt 19.2...28.8 VDC. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus; WEEE ist berücksichtigt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
37M
Abmessung
60 x 37 x 72.3 mm
Schnittstelle
RS485
Analog, Spannung/Analog, Strom: 0.2…10 V/4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 15 mm bei 10 m
Reichweite
200...20000 mm
Genauigkeit
±0.035 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.01 % FS
Auflösung
≤ 1.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten