Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Optische Distanzsensoren
Baureihe
24K
Abmessung
50 x 21 x 50 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Empfohlene Alternative
BOD002N
Optische Distanzsensoren
BOD 24K-LPI08-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LI05-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
917,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Abmessung | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 |
IO-Link: 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Triangulation | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm bei 650 mm |
| Reichweite | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Genauigkeit | ±1 % | ±1 % |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Auflösung | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt