Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD002L

BOD 21M-LBI05-S4

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche

Baureihe
21M
Abmessung
15 x 51 x 42.5 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD002L

Der BOD 21M-LBI05-S4 mit dem Order Code BOD002L gehört zur Baureihe 21M und hat Abmessungen von 15 x 51 x 42,5 mm. Die optische Distanzmessung basiert auf Triangulation und verwendet rotes Laserlicht. Die Strahlcharakteristik weist einen Fokus typisch bei 400 mm auf; die Lichtfleckgröße beträgt 1,5 x 0,5 mm bei 200 mm. Die einstellbare Reichweite liegt bei 30...200 mm. Die Genauigkeit beträgt maximal ±1 mm bei 30...170 mm und maximal ±3 mm bei 170...200 mm. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ≤ ±0,25 mm. Die Auflösung beträgt typisch ≤ 10 µm bei 30...170 mm und typisch 100 µm bei 170...200 mm.

Für die Kommunikation verfügt der Sensor über IO-Link 1.1. Zusätzlich stehen ein analoger Stromausgang mit 4...20 mA und linear steigendem oder fallendem Verlauf sowie zwei PNP/NPN-Schaltausgänge mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, Aluminium, Glas und schwarzem PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 15...30

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 51 x 42.5 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 400 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.5 x 0.5 mm bei 200 mm
Reichweite
30...200 mm einstellbar
Genauigkeit
±1 mm max. (30...170 mm)
±3 mm max. (170...200 mm)
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 0.25 mm
Auflösung
≤ 10 µm typ. (30...170 mm)
100 µm typ. (170...200 mm)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aluminium, Glas, PMMA, schwarz
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten