Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD002M

BOD 24K-LPI07-S4

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche

Baureihe
24K
Abmessung
50 x 21 x 50 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD002M

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 24K-LPI07-S4 aus der Baureihe 24K arbeitet nach dem optischen Prinzip der Triangulation. Er verwendet rotes Laserlicht mit divergenter Strahlcharakteristik. Die Reichweite beträgt 50...100 mm; die Lichtfleckgröße beträgt 1 x 1 mm bei 100 mm. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0,5 %, eine Wiederholgenauigkeit von ±50 µm und eine Auflösung von ≤ 10 µm.

Als Schnittstelle unterstützt der Sensor IO-Link 1.1. Der Analogausgang ist zwischen 4...20 mA und 0...10 V umschaltbar. Für den Schaltausgang stehen 2x PNP/NPN mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Kunststoffgehäuse misst 50 x 21 x 50 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
24K
Abmessung
50 x 21 x 50 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1 x 1 mm bei 100 mm
Reichweite
50...100 mm
Genauigkeit
±0.5 %
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Auflösung
≤ 10 µm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten