Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD002T

BOD 6K-RAI02-02

Schmale Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und LED-Rotlicht für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD002T

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 6K-RAI02-02 mit dem Bestellcode BOD002T gehört zur Baureihe 6K und ist für den Einsatz mit dem Merkmal Washdown ausgeführt. Das Funktionsprinzip basiert auf Triangulation; die Strahlcharakteristik ist divergent. Als Lichtart dient rotes LED-Licht. Der Sensor arbeitet in einem Messbereich von 20...80 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 8 x 8 mm bei 80 mm. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei 0.4 mm, die Auflösung bei ≤ 0.12 mm.

Als Schnittstellen stehen IO-Link-Device 1.1.3, Analogspannung 1…10 V/3 mA sowie PNP/NPN/Auto-Detect mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 12 x 34 x 21.6 mm. Das ABS-Gehäuse ist über ein 2 m langes PVC-Kabel angeschlossen und wird mit 13...30 VDC betrieben. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
8 x 8 mm bei 80 mm
Reichweite
20...80 mm
Wiederholgenauigkeit
0.4 mm
Auflösung
≤ 0.12 mm
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
13...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten