Schmale Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und LED-Rotlicht für Washdown
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD002W
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 6K-RAI03-02 gehört zur Baureihe 6K und besitzt das Merkmal Washdown. Das Funktionsprinzip basiert auf Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist divergent, als Lichtart dient LED Rotlicht. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 30...200 mm, eine Wiederholgenauigkeit von 1 mm und eine Auflösung von ≤ 0,68 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 16 x 16 mm bei 200 mm.
Als Schnittstellen stehen IO-Link-Device 1.1.3, Analog Spannung 1…10 V/3 mA sowie PNP/NPN/Auto-Detect mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 12 x 34 x 21,6 mm. Das Gehäuse besteht aus ABS; der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 13...30 VDC betrieben. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab vorhanden.