Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD002Z

BOD 6K-LAI02-S75

Schmale Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und LED-Rotlicht für Washdown

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.4
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD002Z

Der BOD 6K-LAI02-S75 mit dem Order Code BOD002Z gehört zur Baureihe 6K und arbeitet als optoelektronischer Distanzsensor nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor erfasst Distanzen von 100...1500 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 3 x 3 mm bei 1500 mm. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei 7 mm, die Auflösung bei ≤ 0.1 mm über IO-Link.

Als Schnittstellen stehen ein IO-Link-Device 1.1.4 und ein analoger Spannungsausgang mit 1…10 V/3 mA zur Verfügung. Im Standardbetrieb unterstützt der Schaltausgang PNP, NPN und Auto-Detect sowie Schließer/Öffner (NO/NC). Der Sensor hat einen M8x1-Stecker, 4-polig, und ein ABS-Gehäuse mit den Abmessungen 12 x 34 x 21.6 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. CE, UKCA, cULus und WEEE sind vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.4
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
3 x 3 mm bei 1500 mm
Reichweite
100...1500 mm
Wiederholgenauigkeit
7 mm
Auflösung
≤ 0.1 mm (IO-Link)
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten