Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOH001H

BOH ZR-T16-002-S49F-SA1

Micromote - optische Sensorköpfe

Baureihe
T16
Abmessung
20 x 8 x 25 mm
Anwendung
Schlauchsensor
Flüssigkeitserkennung
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
T16
Abmessung
20 x 8 x 25 mm
Anwendung
Schlauchsensor
Flüssigkeitserkennung
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Gabellichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtbrechung durch Flüssigkeit
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
Gehäusematerial
PEEK
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Schraube M3
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten