Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - optische Sensorköpfe
Baureihe
R113
Abmessung
75 x 10 x 15 mm
Schnittstelle
für Analogverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOH AR-R113-010-02-S49F | BOH AI-R051-035-01-S49F | |
|
461,15 EUR
Listenpreis
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R113 | - |
|---|---|---|
| Abmessung | 75 x 10 x 15 mm | 11 x 9 x 46 mm |
| Schnittstelle | für Analogverstärker | - |
| Funktionsprinzip | Optischer Sensorkopf | Optischer Sensorkopf |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Optische Besonderheit | Lichtband | Lichtband |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Infrarot |
| Aktive Länge AL 1 | 30 mm | 30 mm |
| Reichweite | 0...200 mm | 10...500 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 2 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 3-polig, 1 m, PUR |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert, schwarz | PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Befestigung | Schraube M3 | Schraube M3 (2x) |
| Kleinstes Teil typ. | 0.50 mm | 0.50 mm |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt