Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOH003K

BOH DI-M03-001-02-S49F

Lichttaster in unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
M03
Abmessung
Ø 3 x 8 mm
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
M03
Abmessung
Ø 3 x 8 mm
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Reichweite
0...12 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 2 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Befestigung
Mutter M3
Kleinstes Teil typ.
0.1 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten