Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - optische Sensorköpfe
Baureihe
R027
Abmessung
Ø 5 x 18 mm
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
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
| BOH DK-R027-003-00,2-S49F | BOH DK-R027-003-01-S49F | |
|
231,22 EUR
Listenpreis
|
224,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R027 | R027 |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 5 x 18 mm | 15 x 4.8 x 18 mm |
| Schnittstelle | für Schaltverstärker | für Schaltverstärker |
| Funktionsprinzip | Optischer Sensorkopf | Optischer Sensorkopf |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent, max. 2.5° | divergent, max. 2.5° |
| Lichtart | microSPOT-LED Rotlicht | microSPOT-LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 10 mm bei 100 mm | Ø 10 mm bei 100 mm |
| Reichweite | 3.5...100 mm | 3.5...100 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 0.2 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert, natur | Aluminium, eloxiert, natur |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Befestigung | Schraube M3 | Schraube M3 |
| Kleinstes Teil typ. | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt